The 843256I is a Crystal-to-3.3V LVPECL Clock Synthesizer/Fanout Buffer designed for Fibre Channel and Gigabit Ethernet applications. The output frequency can be set using the frequency select pins and a 25MHz crystal for Ethernet frequencies, or a 19.44MHz crystal for SONET. The low phase noise characteristics of the 843256I make it an ideal clock for these demanding applications.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 24 | I | Yes | Tube | ||
TSSOP | 24 | I | Yes | Reel |