The 843051 is a Gigabit Ethernet Clock Generator. The 843051can synthesize 10 Gigabit Ethernet, SONET, or Serial ATA reference clock frequencies with the appropriate choice of crystal and output divider. The 843051 has excellent phase jitter performance and is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 8 | C | Yes | Tube | ||
TSSOP | 8 | C | Yes | Reel |