The 879S216I-02 is a Differential-to-LVPECL/ LVDS Clock Divider which can operate up to 2.5GHz. 879S216I-02 has 2 selectable differential clock inputs. The fully differential architecture and low propagation delay make it ideal for use in clock distribution circuits. 879S216I-02 can divide the input clock by ÷2, ÷4, ÷8 and ÷16. Table 4A lists all the available output dividers.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
VFQFPN | 24 | I | Yes | Tray | ||
VFQFPN | 24 | I | Yes | Reel |