NOTICE - The following device(s) are recommended alternatives:

The 87421I is a high performance ÷1/÷2 Differential-to-LVDS Clock Generator. The CLK, nCLK pair can accept most standard differential input levels. The 87421I is characterized to operate from a 3.3V power supply. Guaranteed part-to-part skew characteristics make the 87421I ideal for those clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.

特長

  • One differential LVDS output
  • One differential CLK, nCLK input pair
  • CLK, nCLK pair can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS, LVHSTL, SSTL, HCSL
  • Maximum clock input frequency: 1GHz
  • Translates any single ended input signal (LVCMOS, LVTTL, GTL) to LVDS levels with resistor bias on nCLK input
  • Part-to-part skew: 500ps (maximum)
  • Propagation delay: 1.7ns (maximum)
  • Additive phase jitter, RMS @ 155.52MHz: 0.17ps (typical)
  • Full 3.3V operating supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

製品選択

発注型名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
87421AMILF
Obsolete SOIC 8 I はい Tube
Availability
87421AMILFT
Obsolete SOIC 8 I はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
ICS87421I データシート PDF 300 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-846 Termination - LVDS アプリケーションノート PDF 133 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-833 Differential Input Self Oscillation Prevention アプリケーションノート PDF 180 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-836 Differential Input to Accept Single-ended Levels アプリケーションノート PDF 120 KB
AN-835 Differential Input with VCMR being VIH Referenced アプリケーションノート PDF 160 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-16-01 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE 製品中止通知 PDF 552 KB
PCN# : A1602-01(R1) Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1602-01 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : TB1504-01R1 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 95 KB
PCN# : TB1504-01 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 50 KB
ダウンロード
87421I IBIS モデル-IBIS ZIP 34 KB
その他資料
IDT Clock Distribution Overview (Japanese) English 概要 PDF 7.79 MB
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB

ニュース&各種リソース