The 87021I is a high performance ÷1/÷2 Differential-to-LVCMOS/LVTTL Clock Generator and a member of the family of High Performance Clock Solutions from IDT. The CLK, nCLK pair can accept most standard differential input levels. Guaranteed part-to-part skew characteristics make the 87021I ideal for those clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
SOIC | 8 | I | Yes | Tube | ||
SOIC | 8 | I | Yes | Reel |