The 6V49205A is a main clock for Freescale P10xx and P20xx-based systems. It has a selectable System CCB clock and a 66.66MHz DDRCLK. The 6V49205A also provides LP-HCSL PCIe outputs for low power and reduced board space.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
VFQFPN | 48 | C | Yes | Tray | ||
VFQFPN | 48 | C | Yes | Reel | ||
TSSOP | 48 | C | Yes | Tube | ||
TSSOP | 48 | C | Yes | Reel | ||
TSSOP | 48 | I | Yes | Tube | ||
TSSOP | 48 | I | Yes | Reel |