The 9ZXL1930 is a low-power version of the 9ZX21901. It has 19 low-power HCSL-compatible outputs and meets all the performance requirements of the Intel DB1900Z specification, while reducing power consumption more than 50% from the original IDT9ZX21901. It is suitable for PCI-Express Gen1/2/3 or QPI/UPI applications, and uses a fixed external feedback to maintain low drift for demanding QPI/UPI applications.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||
VFQFPN | 72 | C | Yes | Tray | 3 | 6.274 | サンプルを入手, | |
VFQFPN | 72 | C | Yes | Reel | 3 | 4.131 |