The 9FGU0431 is a member of IDT's 1.5 V Ultra-Low-Power PCIe clock family. The device has 4 output enables for clock management, 2 different spread spectrum levels in addition to spread off, and 2 selectable SMBus addresses.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。