R-Car H3Neは、R-Car H3eと同様の位置付けとしながら、データ通信速度や周辺ペリフェラルの最適化を行いました。R-Car H3eと同様に、車載情報システムや統合コックピットを含む、幅広いアプリケーションに適用できると共に、自動車用機能安全規格ISO 26262 (ASIL-B)に対応し、セキュリティ機能を強化しています。
Macronix is a leading Non-Volatile Memory solution provider.
項 目 | R-Car H3Ne(-1.7G) 仕様 | ||
---|---|---|---|
製品名 (型名) | R-Car H3Ne (R8A779M8) R-Car H3Ne-1.7G (R8A779MB) |
||
電源電圧 | 3.3/1.8 V(IO), 1.1V(LPDDR4), 0.8V(core), 2.5V(EthernetAVB) | ||
CPUコア | Arm®Cortex®-A57 Quad |
Arm®Cortex®-A53 Quad |
Arm®Cortex®-R7 Dual Lock-Step対応 |
キャッシュ メモリ |
L1命令キャッシュ:48Kバイト L1データキャッシュ:32Kバイト L2キャッシュ:2Mバイト |
L1命令キャッシュ:32Kバイト L1データキャッシュ:32Kバイト L2キャッシュ:512kバイト |
L1命令キャッシュ:32Kバイト L1データキャッシュ:32Kバイト |
外部メモリ |
|
||
外部拡張 |
|
||
3Dグラフィクス |
|
||
ビデオ機能 |
|
||
オーディオ 機能 |
|
||
ストレージ インタフェース |
|
||
車載 インタフェース |
|
||
暗号処理部 |
|
||
その他周辺機能 |
|
||
低消費電力 モード |
|
||
パッケージ | 1022-pin FBGA 0.8mmピッチ(29mm × 29mm) | ||
開発環境 | ベンダ各社が提供しているArm対応ICEが使用可能 | ||
評価ボード | 以下の特長をもつリファレンスプラットフォームを準備しています (1) 車載情報機器向けの周辺回路を搭載し、ユーザシステムの実機検証環境を実現 (2) アプリケーションソフト等のソフトウェア開発ツールとして使用可能 (3) ユーザによるオリジナル機能の追加が可能 |
||
ソフトウェア プラットフォーム |
|