The R2A20150NP/SA is a CMOS 8-bit I/O expander, which has serial to parallel and parallel to serial data converting functions. It can communicate with a microcontroller via few wiring thanks to the adoption of the 2-wire I²C BUS. Maximum 8 ICs can be connected to a bus by using 3-chip select pins, so that it is possible to handle up to 64 bits data.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|
型名 | |||
TSSOP | Tape & Reel | ||
TSSOP | Tape & Reel |