The HI5760 is a 10-bit, 125MSPS, High-Speed, low power, D/A converter which is implemented in an advanced CMOS process. Operating from a single +3V to +5V supply, the converter provides 20mA of full scale output current and includes edge-triggered CMOS input data latches. Low glitch energy and excellent frequency domain performance are achieved using a segmented current source architecture. For an equivalent performance dual version, see the HI5728. This device complements the CommLink™ HI5X60 family of High-Speed converters offered by Intersil, which includes 8, 10, 12, and 14-bit devices.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 967 KB | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
EOL通知 | PDF 1.17 MB | |
製品変更通知 | PDF 98 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 219 KB | |
アプリケーションノート | PDF 503 KB | |
その他資料 | PDF 305 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.08 MB | |
アプリケーションノート | PDF 287 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
MOQ |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|
型名 | ||||
SOICW | Tube | 260 | ||
HI5760BIBZ circle廃止品 |
SOICW | Tube | 260 | |
HI5760BIBZ-T circle廃止品 |
SOICW | Reel | 1000 | |
TSSOP | Tube | 500 | ||
HI5760IAZ-T circle廃止品 |
TSSOP | Reel | 2500 |