The D2 Audio DSP D2-1 Family (D2-81412, D2-81431, D2-81433, and D2-81435) is a fully self-contained 4-channel digital amplifier controller System-On-Chip (SOC). The D2-1 Family enables rapid system design for manufacturers of home theater receivers, multi-room distributed audio systems, and powered speakers. The D2-1 Family contains a high-performance digital switching controller to play any input source on any output channel. A configurable audio signal processor provides equalization, volume control, tone control, and compression for each channel, as well as crossover and power limiting for powered speaker applications. The D2-1 Family includes 4-channels I2S/left-justified inputs (16-bit to 24-bit, 32kHz to 192kHz) and an optional S/PDIF receiver (16-bit to 24-bit). Boot options include: Self-boot from an external serial ROM, asynchronous SCI slave boot, and serial slave boot from a host microcontroller.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.18 MB | |
EOL通知 | PDF 603 KB | |
アプリケーションノート | PDF 184 KB | |
アプリケーションノート | PDF 147 KB | |
アプリケーションノート | PDF 297 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.05 MB | |
データシート | PDF 1.08 MB | |
7 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。