The ISL24813 is an I2C programmable 18-channel, 10-bit reference voltage generator with a digitally controlled VCOM Calibrator and op-amp. Two selectable banks of 18 channels allow fast hardware or software switching between two different gamma curves. The ISL24813 is configured and controlled via a standard I2C interface. ISL24813 is available in a 32 Ld TQFN package and is specified for operation over the -40°C to +85°C temperature range.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 199 KB | |
トレーニング | PDF 258 KB | |
トレーニング | PDF 325 KB | |
アプリケーションノート | PDF 564 KB | |
データシート | ログインしてダウンロード PDF 1.07 MB | |
製品変更通知 | PDF 135 KB | |
アプリケーションノート | PDF 357 KB | |
7 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。