ルネサスのオペアンプは、業界で最高性能、高価値な市販アンプICです。CMOSプロセスを採用しており、低電圧、低消費電力、高入力インピーダンスに適しています。ルネサスのオペアンプの豊富なラインアップは、革新と信頼性がアナログデザインの中心となる幅広い精密計装、医療、通信、および産業用プロセス制御アプリケーションを提供します。

既存の汎用、高スルーレート、高出力電流タイプなどの出力フルレンジ品に加え、新たに入出力フルレンジの新製品をラインアップしました。セットの小型化、センサ近接化に適した小型パッケージ品の拡充および動作温度範囲を拡大(-40~+125℃)し、AEC-Q100(*)に準拠した車載用途まで展開中です。

*:Automotive Electronics Council

[注意]弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 (PDF)があります。必ずご一読下さい。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 降順で並び替え 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Advanced Complementary Bipolar Processes on Bonded-SOI Substrates (PR40) ホワイトペーパー PDF 159 KB
AN1111: Doubling the Output Current to a Load with a Dual Op Amp アプリケーションノート PDF 189 KB
AN9756: Properly Terminating Video Op Amps アプリケーションノート PDF 230 KB
R13AN0009: Load Cancellation Enables Precision Op-Amps to Drive Heavy Loads アプリケーションノート PDF 242 KB
R13AN0008: Boosting Op-Amp Output Current アプリケーションノート PDF 255 KB
How to Bias Op-Amps Correctly アプリケーションノート PDF 263 KB
AN9740: Digital Control Selects The Number of Analog Cycles and Burst Frequency アプリケーションノート PDF 268 KB
AN519 : Operational Amplifier Noise Prediction アプリケーションノート PDF 305 KB
AN9757: A Cookbook Approach to Single Supply DC-Coupled Op Amp Design アプリケーションノート PDF 328 KB
R13AN0010: Noise Calculations of Op-Amp Circuits アプリケーションノート PDF 329 KB
AN9787: An Intuitive Approach To Understanding Current Feedback Amplifiers アプリケーションノート PDF 334 KB
AN1694: The Four Basic Building Blocks of an Op Amp アプリケーションノート PDF 357 KB
AN1690: Electronics Meets the Challenges of Patient Monitors アプリケーションノート PDF 377 KB
AN9663: Converting From Voltage-Feedback to Current-Feedback Amplifiers アプリケーションノート PDF 405 KB
Sensing Elements for Current Measurements 简体中文 ホワイトペーパー PDF 413 KB
AN551: Recommended Test Procedures for Operational Amplifiers アプリケーションノート PDF 415 KB
AN1827: High-Side, High Current Sensing Techniques アプリケーションノート PDF 419 KB
AN1213: VFA, CFA, Bipolar or CMOS - Which High-Speed Amplifier Is Best for Your Low-Noise Application アプリケーションノート PDF 425 KB
AN1306: Avoid Instability in Rail to Rail CMOS Amplifiers アプリケーションノート PDF 470 KB
AN9510: Basic Analog for Digital Designers アプリケーションノート PDF 508 KB
AN9523: Evaluation Programs for SPICE Op Amp Models アプリケーションノート PDF 520 KB
AN1993: Voltage Feedback versus Current Feedback Operational Amplifiers アプリケーションノート PDF 564 KB
AN9420: Current Feedback Amplifier Theory and Applications アプリケーションノート PDF 585 KB
AN1685: Development of a Voltage Feedback Spice Op-Amp Macromodel アプリケーションノート PDF 619 KB
AN1686: Development of a Spice Op-Amp Macro Model for Current-Feedback Amplifiers アプリケーションノート PDF 630 KB
How to Monitor Sensor Health with Instrumentation Amplifiers ホワイトペーパー PDF 630 KB
AN1299: Measuring RF Interference in Audio Circuits アプリケーションノート PDF 679 KB
AN9415: Feedback, Op Amps and Compensation アプリケーションノート PDF 854 KB
AN1728: Users Guide to Intersil's Online Noninverting Op Amp Designer アプリケーションノート PDF 1.49 MB
AN1560: Making Accurate Voltage Noise and Current Noise Measurements on Operational Amplifiers Down to 0.1Hz アプリケーションノート PDF 2.04 MB
その他資料
General-purpose operational amplifiers and comparators Pamphlet ( D18268EJ2V0PF00 ) パンフレット PDF 1.11 MB
アナログIC & ディスクリート カタログ English カタログ PDF 6.48 MB