The ISL28325 and ISL28345 are dual and quad general purpose amplifiers featuring low noise vs power consumption. The combination of low noise and small footprint provides the user with outstanding value and flexibility relative to similar competitive parts. Applications for this amplifier include active filters, medical and analytical instrumentation, power supply controls, and industrial controls. The ISL28325 is offered in 8 Ld SOIC and MSOP packages and the ISL28345 is offered in the 14 Ld SOIC package and operates over the -40°C to +125°C temperature range.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
MOQ |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|
型名 | ||||
ISL28325FBZ circle廃止品 |
SOICN | Tube | 1960 | |
ISL28325FBZ-T13 circle廃止品 |
SOICN | Reel | 2500 | |
ISL28325FBZ-T7 circle廃止品 |
SOICN | Reel | 2000 | |
ISL28325FBZ-T7A circle廃止品 |
SOICN | Reel | 250 | |
ISL28325FUZ circle廃止品 |
MSOP | Tube | 1960 | |
ISL28325FUZ-T13 circle廃止品 |
MSOP | Reel | 2500 | |
ISL28325FUZ-T7 circle廃止品 |
MSOP | Reel | 2000 | |
ISL28325FUZ-T7A circle廃止品 |
MSOP | Reel | 250 |