汎用コンパレータに低電圧、低消費、高速応答に適したCMOSプロセス品のラインアップを進めています。

動作温度(-40~+125℃)を拡大し、車載用途まで視野を広げて新製品展開中です。

[注意]

弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。

必ずご一読下さい。

 

 

特長:

CMOSコンパレータ

 

  • 低電圧動作・低消費電流 : VDD=1.8Vから動作, IDD=5μA/ch(Typ) (01/03シリーズ)
  • 高入力インピーダンス : IIB=1pA(Typ)
  • プッシュプル出力/オープンドレイン出力あり
  • 出力フルスイング(除くオープンドレイン出力)
  • 低入力オフセット電圧 : VIO=5mV(Max)
  • 超小型パッケージに搭載
  • 高速仕様あり
    TPLH=0.3ms(Typ) (02シリーズ)
    TPHL=0.2ms(Typ) (02/04シリーズ)
  • シングル品, デュアル品あり

 

応用:

 

  • リレー駆動回路

 

CMOSコンパレータ タイプ別一覧

 

出力タイプ 電源電圧 入力オフセット電圧 電源電流 応答速度 ドライブ能力 品名
VDD
(V)
Vio max.
(mV)
IDD typ.
(μA/ch)
TPLH/HLtyp.
(μs)
Is typ.
(mA)
チャンネル数
Single Dual
プッシュプル 1.8 to 5.5 5 5 1.2/0.6 14 HA1631S01CM/LP HA1631D01MM/T
50 0.3/0.2 HA1631S02CM/LP HA1631D02MM/T
オープン
ドレイン
1.8 to 5.5 5 5 -/0.6 14 HA1631S03CM/LP HA1631D03MM/T
50 -/0.2 HA1631S04CM/LP HA1631D04MM/T

当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。 検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。