タイトル 情報
Package Name L23.6.5X9
Package Previous Code YGN
Package Description 23 LEAD QFN 6.5 x 9.0 (1.85mm Nom) (0.5mm Pitch)
Package Status Active
Package Type Module
クラス PLASTIC
Package Code YGN
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 23
Pb (Lead) Free Yes
長さ 9mm
6.5mm
Thickness 1.85mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.00 x 6.50 x 1.85

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 110 KB
1 item