タイトル 情報
Package Name Q128.14X14A
Package Previous Code QRG
Package Description 128 LEAD PACKAGE 14mm x 14mm LQFP w/EP, 7.355mm x 7.355mm pad
Package Status Active
Package Type LQFP
クラス PLASTIC
Package Code QRG
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 128
Pb (Lead) Free Yes
長さ 14mm
14mm
Thickness 1.4mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 14.00 x 14.00 x 1.40

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 126 KB
1 item