タイトル 情報
Package Description TSOP 8.00x11.80x1.00 mm 0.55mm Pitch
Package Status Active
Package Type TSOP
クラス PLASTIC
Package Code PZG28
カテゴリ G
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 8mm
Pb Free Category e3 Sn
11.8mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.55mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 8.0 x 11.8 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 118 KB
製品変更通知 PDF 967 KB
3 items