タイトル 情報
Package Name PLBG0165FD-B
Package Previous Code 165FHE-B
JEITA Standard P-LBGA165-15x17-1.00
Package Status Active
Package Type LBGA
クラス IC
Package Code pkg_9995
Lead Count 165
Pb (Lead) Free Yes
長さ 17mm
15mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 17 x 15 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 331 KB
パッケージ外形図 PDF 27 KB
Carrier/Package PDF 324 KB
Carrier/Package PDF 337 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
6 items