タイトル 情報
Package Name SUBG0030KB-A
Package Previous Code P30FH-50-2N8-1
JEITA Standard S-UFBGA30-2.76x3.16-0.50
Package Status Active
Package Type S-UFBGA
クラス IC
Package Code pkg_8373
Lead Count 30
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3.16mm
2.76mm
Thickness 0.52mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.16 x 2.76 x 0.52

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
パッケージ外形図 PDF 322 KB
2 items