タイトル 情報
Package Name PLBG0109GD-A
Package Previous Code P109F1-80-DN2
JEITA Standard P-LFBGA109-11x11-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
クラス IC
Package Code pkg_7865
Lead Count 109
Pb (Lead) Free Yes
長さ 11mm
11mm
Thickness 1.38mm
Pkg. Dimensions (mm) 11 x 11 x 1.38

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 216 KB
Carrier/Package PDF 182 KB
Carrier/Package PDF 231 KB
パッケージ外形図 PDF 23 KB
5 items