タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | PRDP0028AC-B |
Package Previous Code | P28C-100-300WA-2 |
JEITA Standard | P-DIP28-0300-2.54 |
Package Status | Active |
Package Type | DIP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7850 |
Lead Count | 28 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7.62mm |
Thickness | 5.08mm |