タイトル 情報
Package Name PRQP0080JD-A
Package Previous Code FP-80QV
JEITA Standard P-QFP80-14x14-0.65
Package Status Active
Package Type QFP
クラス IC
Package Code pkg_782
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
長さ 14mm
14mm
Thickness 3.05mm
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 3.05

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 51 KB
Carrier/Package PDF 75 KB
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 26 KB
5 items