タイトル 情報
Package Name PRBG0352DD-B
Package Previous Code S352S1-127-F6-3
JEITA Standard P-BGA352-35x35-1.27
Package Status Active
Package Type BGA
クラス IC
Package Code pkg_7793
Lead Count 352
Pb (Lead) Free Yes
長さ 35mm
35mm
Thickness 2.58mm
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 2.58

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 239 KB
Carrier/Package PDF 202 KB
Carrier/Package PDF 30 KB
パッケージ外形図 PDF 37 KB
5 items