タイトル 情報
Package Name PRQP0240KD-C
Package Previous Code P240GN-50-SMU
JEITA Standard P-HFQFP240-32x32-0.50
Package Status Active
Package Type HFQFP
クラス IC
Package Code pkg_7664
Lead Count 240
Pb (Lead) Free Yes
長さ 32mm
32mm
Thickness 3.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 32 x 32 x 3.8

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 199 KB
Carrier/Package PDF 216 KB
Carrier/Package PDF 51 KB
Carrier/Package PDF 75 KB
Carrier/Package PDF 204 KB
Carrier/Package PDF 172 KB
Carrier/Package PDF 200 KB
Carrier/Package PDF 46 KB
パッケージ外形図 PDF 90 KB
9 items