タイトル 情報
Package Name TLBG0644DA-A
Package Previous Code S644N7-127-H6
JEITA Standard T-HLBGA644-40x40-1.27
Package Status Active
Package Type T-HLBGA
クラス IC
Package Code pkg_7629
Lead Count 644
Pb (Lead) Free Yes
長さ 40mm
40mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 40 x 40 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 220 KB
Carrier/Package PDF 199 KB
パッケージ外形図 PDF 47 KB
4 items