タイトル 情報
Package Name PRSP0020DF-A
JEITA Standard P-HSOP20-11x14.1-1.27
Package Status Active
Package Type HSOP
クラス IC
Package Code pkg_6810
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
長さ 14.1mm
11mm
Thickness 3.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 14.1 x 11 x 3.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 331 KB
Carrier/Package PDF 124 KB
Carrier/Package PDF 128 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
Carrier/Package PDF 36 KB 英語
パッケージ外形図 PDF 29 KB
6 items