タイトル 情報
Package Name PLQP0100JC-A
Package Previous Code P100GF-65-GBN-1
JEITA Standard P-LQFP100-14x20-0.65
Package Status Active
Package Type LQFP
クラス IC
Package Code pkg_6808
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
長さ 20mm
14mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 257 KB
Carrier/Package PDF 194 KB
Carrier/Package PDF 185 KB
Carrier/Package PDF 175 KB
Carrier/Package PDF 200 KB
Carrier/Package PDF 75 KB 英語
パッケージ外形図 PDF 49 KB
7 items