タイトル 情報
Package Name PLQP0100JA-A
Package Previous Code 100P6A-A
JEITA Standard P-LQFP100-14x20-0.65
Package Status Active
Package Type LQFP
クラス IC
Package Code pkg_498
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
長さ 20mm
14mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 75 KB 英語
Carrier/Package PDF 331 KB
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 130 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 30 KB
7 items