タイトル 情報
Package Name PVQN0056KA-A
JEITA Standard P-HVQFN56-8x8-0.50
Package Status Active
Package Type HVQFN
クラス IC
Package Code pkg_1145
Lead Count 56
Pb (Lead) Free Yes
長さ 8mm
8mm
Thickness 0.95mm
Pkg. Dimensions (mm) 8 x 8 x 0.95

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 86 KB 英語
Carrier/Package PDF 331 KB
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 127 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 18 KB
6 items