タイトル 情報
Package Name PRSP0028DL-A
Package Previous Code T28MR-127-PAA
JEITA Standard P-SOP28-7.5x18-1.27
Package Status Active
Package Type SOP
クラス IC
Package Code pkg_10855
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 18mm
7.5mm
Thickness 2.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 18 x 7.5 x 2.65

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 51 KB
Carrier/Package PDF 76 KB
パッケージ外形図 PDF 150 KB
3 items