タイトル 情報
Package Description SOIC 10.40x7.60x2.34 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type SOIC
クラス PLASTIC
Package Code PI16
カテゴリ RoHS
Lead Count 16
Pb (Lead) Free No
長さ 10.4mm
Pb Free Category e3 Sn
7.6mm
Thickness 2.34mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 10.4 x 7.6 x 2.34

Documentation

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
その他資料
Recommended Reflow Profile 製品/マーケティング PDF 135 KB
13" PLASTIC REEL WITH 7" HUB キャリア/パッケージ PDF 54 KB
COVER TAPE キャリア/パッケージ PDF 28 KB
PI/PIG 16/20, PS/PSG 16/20/24/28 & PV/PVG 48/56 SHIPPING TUBE キャリア/パッケージ PDF 26 KB
PI/PIG 16 & PS/PSG 16 CARRIER TAPE キャリア/パッケージ PDF 23 KB
SOIC MARKETING DRAWING (.050" PITCH) (EIAJ) パッケージ外形図 PDF 134 KB
PS/PSG/PI/PIG PACKAGE OUTLINE .300" BODY WIDTH SOIC .050" PITCH キャリア/パッケージ PDF 159 KB
PI16 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) Materials Composition Declaration PDF 256 KB
PI16 IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) Materials Composition Declaration PDF 250 KB