タイトル 情報
Package Name P5.064A
Package Previous Code PBF
Package Description 5 LEAD SOT-23
Package Status Active
Package Type SOT23
クラス PLASTIC
Package Code PBF
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 5
Pb (Lead) Free Yes
長さ 2.9mm
1.6mm
Thickness 0mm
Pitch 0.95mm
Pkg. Dimensions (mm) 2.90 x 1.60 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 92 KB
1 item