タイトル 情報
Package Description VFQFPN 6.00x6.00x0.75 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NTG32
カテゴリ G
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
長さ 6mm
Pb Free Category e3 Sn
6mm
Thickness 0.75mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 6.0 x 6.0 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 209 KB
1 item