タイトル 情報
Package Description VFQFPN 12.00x12.00x0.90 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NLG100
カテゴリ G
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
長さ 12mm
Pb Free Category e3 Sn
12mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 12.0 x 12.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 199 KB
認証書 PDF 170 KB
2 items