タイトル 情報
Package Description VFQFPN 6.00x6.00x0.90 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NDG48
カテゴリ G
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
長さ 6mm
Pb Free Category e3 Sn
6mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 6.0 x 6.0 x 0.9