タイトル 情報
Package Description VFQFPN 5.00x5.00x0.80 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NBG32
カテゴリ G
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5mm
Pb Free Category e3 Sn
5mm
Thickness 0.8mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 5.0 x 5.0 x 0.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 193 KB
パッケージ外形図 PDF 205 KB
パッケージ外形図 PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 314 KB
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 65 KB
パッケージ外形図 PDF 68 KB
7 items