タイトル 情報
Package Name M14.15
Package Previous Code MYH
Package Description 14 LEAD SOIC (150MIL) (Pb-Free)
Package Status Active
Package Type SOICN
クラス PLASTIC
Package Code MYH
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
長さ 8.66mm
3.91mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 8.66 x 3.91 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 181 KB
1 item