タイトル 情報
Package Name M14.173
Package Previous Code MXZ
Package Description 14 LEAD TSSOP (4.4mm)(Pb-free)
Package Status Active
Package Type TSSOP
クラス PLASTIC
Package Code MXZ
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5mm
4.39mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 4.39 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 92 KB
1 item