タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | M20.3 |
Package Previous Code | MWZ |
Package Description | 20 LEAD SOIC (300MIL) |
Package Status | Active |
Package Type | SOICW |
クラス | PLASTIC |
Package Code | MWZ |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 20 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 12.85mm |
幅 | 7.52mm |
Thickness | 0mm |
Pitch | 1.27mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 12.85 x 7.52 x 0.00 |