タイトル 情報
Package Name M16.15A
Package Previous Code MLL
Package Description 16 LEAD QSOP (150MIL) (Pb-Free)
Package Status Active
Package Type QSOP
クラス PLASTIC
Package Code MLL
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
長さ 4.93mm
3.94mm
Thickness 1.47mm
Pitch 0.64mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.93 x 3.94 x 1.47

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 94 KB
1 item