タイトル 情報
Package Name L48.6X6B
Package Previous Code LZY
Package Description 48 LD QFN 6X6MM 0.4MM PITCH ASE_ Roughen surface + PRP double ring plating
Package Status Active
Package Type QFN
クラス PLASTIC
Package Code LZY
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5.99mm
5.99mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.99 x 5.99 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 113 KB
1 item