タイトル 情報
Package Name L72.10X10E
Package Previous Code LXE
Package Description 72ld 10x10 QFN, Custom Offset Paddle, 0.5mm pitch
Package Status Active
Package Type QFN
クラス PLASTIC
Package Code LXE
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 72
Pb (Lead) Free Yes
長さ 10.01mm
10.01mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.45mm
Pkg. Dimensions (mm) 10.01 x 10.01 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 106 KB
1 item