タイトル 情報
Package Description LGA 4.50x4.00x0.95 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type LGA
クラス PLASTIC
Package Code LVG20
カテゴリ G
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
長さ 4.5mm
Pb Free Category e4 Au
4mm
Thickness 0.95mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 4.5 x 4.0 x 0.95

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 198 KB
1 item