タイトル 情報
Package Name L40.5X5
Package Previous Code LTF
Package Description 40 LEAD Thin QFN 5X5 (0.75mm Nom) (0.4mm Pitch) (ASE)
Package Status Active
Package Type TQFN
クラス PLASTIC
Package Code LTF
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5mm
5mm
Thickness 0.75mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 5.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 95 KB
1 item