タイトル 情報
Package Name K4.A
Package Previous Code KCW
Package Description 4 LD FLATPACK,SOLDER SL
Package Status Active
Package Type CFP
クラス HERMETIC
Package Code KCW
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 4
Pb (Lead) Free Yes
長さ 4.19mm
6.48mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.19 x 6.48 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 87 KB
1 item