タイトル 情報
Package Name T12.C
Package Previous Code H6G
Package Description 12 LD METAL CAN (TO-8)
Package Status Active
Package Type CAN
クラス HERMETIC
Package Code H6G
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 12
Pb (Lead) Free Yes
長さ 0mm
15.24mm
Thickness 0mm
Pitch 10.16mm
Pkg. Dimensions (mm) 0.00 x 15.24 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 99 KB
1 item