タイトル 情報
Package Description SBGA 23.00x23.00x1.10 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type SBGA
クラス PLASTIC
Package Code BXG288
カテゴリ G
Lead Count 288
Pb (Lead) Free Yes
長さ 23mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
23mm
Thickness 1.1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 23.0 x 23.0 x 1.1

ドキュメント

分類 タイトル 日付
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 197 KB
2 items