タイトル 情報
Package Description FCBGA 35.00x35.00x2.82 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCBGA
クラス PLASTIC
Package Code BR1156
カテゴリ RoHS
Lead Count 1156
Pb (Lead) Free No
長さ 35mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
35mm
Thickness 2.82mm
Peak Reflow Temp 245.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 35.0 x 35.0 x 2.82

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 312 KB
1 item